Caratteristiche tecniche

R155.22

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 52 mm
    Diametro esterno 2 47 mm
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro interno 2 20 mm
    Larghezza 1 16,25 mm
    Larghezza 2 15,25 mm
    Peso 350 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701460541 | 7701460641
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA 1210 1210 12/1985 => 09/2004 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA 1310 1310 12/1985 => 09/2004 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA 1410 1410 12/1985 => 09/2004 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati