Caratteristiche tecniche

R155.69

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con sensore magnetico Avec
    Diametro esterno 1 86 mm
    Diametro interno 1 45 mm
    Larghezza 1 39 mm
    Peso 1055 g
    Tipo di cuscinetto GB
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    NISSAN 40210-00Q0F | 40210-00QAE | 77012-06847
    OPEL 4408668 | 91160086
    RENAULT 40210-00Q0F | 40210-00QAE | 77012-06847 | 402106566R
    VAUXHALL 91160086
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    NISSAN Primastar Primastar (X83) 09/2002 => 09/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Vivaro Vivaro A 05/2001 => 07/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    VAUXHALL Vivaro Vivaro A 08/2001 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Vivaro Vivaro A FL 07/2006 => 10/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati