Caratteristiche tecniche

R159.50

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con sensore magnetico Avec
    Diametro esterno 1 79,5 mm
    Diametro interno 1 32 mm
    Larghezza 1 38 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 1990 g
    Tipo di cuscinetto TGB
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 3748-88
    PEUGEOT 3748-88
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati