Caratteristiche tecniche

R169.112

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Peso 3983 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    LEXUS 43560-30010 | 43560-30011
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    LEXUS GS 300 GS 300 01/2005 => 09/2007 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 300 GS 300 FL 09/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 430 GS 430 01/2005 => 09/2007 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 430 GS 430 FL 09/2007 => 09/2008 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS IS 200 IS 200D 08/2010 => ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 450 GS 450 (GWS) 02/2006 => 09/2007 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 450 GS 450 FL (GWS) 09/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 460 GS 460 09/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS IS 250 IS 250 (GSE2) 08/2005 => 08/2008 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS IS 250 IS 250 (GSE2) 08/2008 => 04/2013 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS IS 250 IS 250C - Cabriolet (GSE2) 04/2009 => ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS IS 220 IS 220D 11/2005 => 08/2008 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS IS 220 IS 220D FL 08/2008 => 08/2012 ANTERIORE SINISTRA
    LEXUS GS 350 GS 350 (GRS) 07/2009 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA

Ultimi prodotti consultati