Caratteristiche tecniche
RNA0-10X17X10T2
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 10 mm D 17 mm C 10 mm E 13 mm rs min 0,3 mm Dw 1,5 mm Lw 7,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,01 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 4,55 kN C0r 5,1 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 19.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 28.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,54 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,22 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,78 Hz -
Dimensioni di ingombro
db 12,7 mm Da max 15 mm Db 10,3 mm ras max 0,3 mm