Caratteristiche tecniche

RNA0-12X22X12

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 12 mm
    D 22 mm
    C 12 mm
    E 18 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 3 mm
    Lw 8,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 8,65 kN
    C0r 8 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 17.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 26.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,8 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,6 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,4 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    db 17,6 mm
    Da max 20 mm
    Db 12,3 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati