Caratteristiche tecniche

RNA0-16X24X13

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 16 mm
    D 24 mm
    C 13 mm
    E 20 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 9,05 kN
    C0r 11,8 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 15.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 23.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,89 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    db 19,6 mm
    Da max 22 mm
    Db 16,4 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati