Caratteristiche tecniche
RNA0-17X25X13
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 17 mm D 25 mm C 13 mm E 21 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 9,4 kN C0r 12,6 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 15.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 22.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,4 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,6 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,4 Hz -
Dimensioni di ingombro
db 20,6 mm Da max 23 mm Db 17,4 mm ras max 0,3 mm