Caratteristiche tecniche
RNA0-20X32X12
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 20 mm D 32 mm C 12 mm E 26 mm rs min 0,3 mm Dw 3 mm Lw 9,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 12,9 kN C0r 15,1 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 13.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 20.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,54 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,09 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,91 Hz -
Dimensioni di ingombro
db 25,6 mm Da max 30 mm Db 20,4 mm ras max 0,3 mm