Caratteristiche tecniche
RNA0-30X42X32ZW
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 30 mm D 42 mm C 32 mm E 37 mm rs min 0,3 mm Dw 3,5 mm Lw 12,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,14 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 37,5 kN C0r 60,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,47 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,06 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,94 Hz -
Dimensioni di ingombro
db 36,4 mm Da max 40 mm Db 30,6 mm ras max 0,3 mm