Scheda tecnica PDF

RNA0-40X55X40ZW

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 40 mm
    D 55 mm
    C 40 mm
    E 48 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,28 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 56,5 kN
    C0r 102 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,35 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,03 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,97 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    db 47,2 mm
    Da max 53 mm
    Db 40,6 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati