Caratteristiche tecniche
RNA0-45X62X40ZW
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 45 mm D 62 mm C 40 mm E 53 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,38 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 61,5 kN C0r 118 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 9.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 18,95 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 17,05 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 18,95 Hz -
Dimensioni di ingombro
db 52,2 mm Da max 60 mm Db 45,6 mm ras max 0,3 mm