Caratteristiche tecniche

RNA0-65X85X30

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 65 mm
    D 85 mm
    C 30 mm
    E 73 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 25,4 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,46 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 61 kN
    C0r 132 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 17,19 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,07 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 16,93 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    db 72,2 mm
    Da max 80 mm
    Db 66 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati