Caratteristiche tecniche
RNA0-70X90X60ZW
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 70 mm D 90 mm C 60 mm E 78 mm rs min 1 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3,5 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 112 kN C0r 297 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.800 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
db 71 mm Da max 85 mm Db 77,2 mm ras max 1 mm