Caratteristiche tecniche
RNA0-7X14X8T2
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 7 mm D 14 mm C 8 mm E 10 mm rs min 0,3 mm Dw 1,5 mm Lw 5,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,006 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 2,67 kN C0r 2,35 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 23.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 34.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,49 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,29 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 4,71 Hz -
Dimensioni di ingombro
db 9,7 mm Da max 12 mm Db 7,3 mm ras max 0,3 mm