Caratteristiche tecniche
RNA22/8LL/3AS
Seguicamma senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 24 mm Fw 12 mm C 11,8 mm e 18 mm R 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,03 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 5,15 kN C0r 5,25 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,9 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C