Caratteristiche tecniche
RNA2201LL/3AS
Seguicamma senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 32 mm Fw 16 mm C 13,8 mm e 22 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,06 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz