Caratteristiche tecniche
RNA2203LL
Seguicamma senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 40 mm Fw 22 mm C 15,8 mm e 28 mm R 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,09 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 10,4 kN C0r 15,6 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C