Caratteristiche tecniche
RNA2206LL/3AS
Seguicamma senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 62 mm Fw 35 mm C 19,8 mm e 43 mm R 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,28 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C