Caratteristiche tecniche
RNAB202X
Seguicamma senza anello interno
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 35 mm Fw 20 mm C 11,8 mm E 26 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,05 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 13,3 kN C0r 15,7 kN Charge de la piste cylindrique de galet 8,06 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 10.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C