Caratteristiche tecniche
RNAB203
Seguicamma senza anello interno
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno sferico
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno sferico

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 40 mm Fw 22 mm C 15,8 mm E 29 mm R 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,09 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 19,5 kN C0r 23,8 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,82 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.800 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 9.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C