Caratteristiche tecniche
RNAB205
Seguicamma senza anello interno
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno sferico
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno sferico

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 52 mm Fw 30 mm C 15,8 mm E 37 mm R 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,15 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 22,7 kN C0r 32 kN Charge de la piste sphérique de galet 5,47 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C