Caratteristiche tecniche
RNAB206X
Seguicamma senza anello interno
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico
Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 62 mm Fw 38 mm C 19,8 mm E 46 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,26 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 35 kN C0r 54 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C