Caratteristiche tecniche
SNOE217CBL
Supporti SNOE lubrificati ad olio
supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio
supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 85 mm d1 90 mm d2 82 mm d3 M85x2 a 410 mm b 150 mm c 48 mm g 62 mm g1 37 mm h 135 mm h1 240 mm l 160 mm l1 230 mm l2 10 mm m 340 mm n 80 mm u 25 mm v 35 mm r max 1 mm D 150 mm livello olio 50 mm quantità olio 1.400 Volume_cmc peso alloggiamento 45 kg Materiale alloggiamento ghisa grigia Marchio SNR -
Elementi di fissaggio
Viti di fissaggio (G) M20 coppia raccomandata viti di fissaggio 260 Nm Viti di connessione M16 coppia raccomandata viti di connessione 130 Nm Vite/i a occhiello M12