Prefisso :

Marca Prefisso Descrizione
NTN AC Cuscinetti con anelli anti rotazione
SNR CH Cuscinetti ibridi, con sfere in ceramica
NTN E Cuscinetti in acciaio da cementazione
NTN EA Cuscinetti in acciaio carbo-nitrurato
NTN EC Cuscinetti a compensazione di dilatazione termica
NTN EC1 Cuscinetti a compensazione di dilatazione termica, versione alta temperatura
NTN ECO Cuscinetti a rulli conici con maggiore durata di vita
NTN ET Cuscinetti a rulli conici in acciaio di cementazione speciale
NTN ETA Cuscinetti a rulli conici in acciaio carbo-nitrurato speciale
NTN F Cuscinetti in acciaio inossidabile
NTN FL Cuscinetti con flangia sull’anello esterno
NTN HL Trattamento superficiale speciale
NTN LH Cuscinetti orientabili a rulli con maggiore durata di vita
NTN M Cuscinetti con trattamento superficiale anti usura
SNR ML Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione per velocità elevata
SNR MLCH Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con sfere in ceramica di super precisione per velocità elevata
SNR MLE Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione per velocità elevata, con tenute non striscianti
SNR MLECH Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione per velocità elevata, con sfere in ceramica e tenute non striscianti
NTN MX Trattamento anticorrosione (fosfatazione)
NTN N Materiale speciale
NTN TA Cuscinetti in acciaio nitrurato
NTN TM Cuscinetti in acciaio con trattamento termico speciale
NTN TS Cuscinetti per temperature operative elevate
NTN TS2 Trattamento di stabilizzazione per temperatura superiore a 160°C
NTN TS3 Trattamento di stabilizzazione per temperatura superiore a 200°C
NTN TS4 Trattamento di stabilizzazione per temperatura superiore a 250°C
NTN 4T Cuscinetti a rulli conici in acciaio di cementazione speciale
NTN 5S Cuscinetti con corpi volventi in ceramica


Suffisso :

Marca Suffisso Descrizione
NTN A Modifica del design interno
SNR A Cuscinetti radiali rigidi a sfere ad una corona, a capacità incrementata
SNR A Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide
SNR A Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a due corone, senza intagli, gabbia in poliammide
SNR A Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo, senza intagli, gabbia in poliammide
SNR A Guarnizione V-Ring, versione A, per supporto SNC (in opzione con tenute FS)
NTN AD Angolo di contatto 25°
SNR A1 Smontabile
NTN B Design standard dei cuscinetti orientabili a due corone di rulli
NTN B Angolo di contatto 40° per cuscinetto a sfere a contatto obliquo
SNR B Angolo di contatto 32° per cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
SNR B Angolo di contatto 40° per cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo
SNR B Angolo di contatto 20° per cuscinetti a rulli conici
SNR BG Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo, per accoppiamento universale, non precaricato
NTN B3, B5, B7 Precisione secondo le norme ABEC 3, 5 o 7
NTN C Angolo di contatto 15° per cuscinetti a sfere a contatto obliquo
NTN C Forte angolo di contatto per i cuscinetti a rulli conici
NTN C9, C0, C1 Giochi speciali per cuscinetti di super precisione
NTN / SNR C2 Gioco interno inferiore al gioco normale
NTN / SNR C3 Gioco interno maggiore del gioco normale
NTN / SNR C4 Gioco interno maggiore di C3
NTN / SNR C5 Gioco interno maggiore di C4
NTN CMxx Gioco speciale dei cuscinetti a sfere con diametro del foro da 10 a 50 mm, per motori elettrici
NTN CM09 Gioco compreso tra 5 e 13 μm
NTN CM13 Gioco compreso tra 9 e 17 μm
NTN CM17 Gioco compreso tra 13 e 21 μm
NTN CM21 Gioco compreso tra 17 e 25 μm
NTN CM25 Gioco compreso tra 21 e 29 μm
NTN CM30 Gioco compreso tra 25 e 35 μm
NTN CM35 Gioco compreso tra 30 e 40 μm
NTN CM40 Gioco compreso tra 35 e 45 μm
NTN CM45 Gioco compreso tra 40 e 50 μm
NTN CM50 Gioco compreso tra 45 e 55 μm
NTN CSxx Gioco interno medio di xx micron (1 micron = 1μm = 0,001mm)
NTN CT1 Supporto orientabile per bassa temperatura -60°C
NTN CxNA Intervalli di gioco ridotti (ma gioco medio identico), anelli accoppiati
NTN CNL, CNS Giochi interni per cuscinetti miniaturizzati di precisione
SNR C/C12 Indice di design interno per cuscinetti a rulli conici
SNR CC Coperchio di protezione in acciaio inossidabile per supporti orientabili
SNR CO Coperchio di protezione aperto in acciaio inossidabile per supporti orientabili
NTN D Angolo di contatto maggiorato per cuscinetti a rulli conici
NTN D Fori di lubrificazione (senza scanalature)
SNR D Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione lubrificati
NTN DB Disposizione ad O
NTN DF Disposizione a X
SNR D** Grassi SNR
SNR DS Guarnizione a doppio labbro per supporto SNC
NTN DT Disposizione in Tandem
NTN D0 Assenza di scanalature e fori di lubrificazione (quando sarebbero previsti come standard)
NTN D1 Scanalatura e fori di lubrificazione nell’anello esterno
NTN D2 Specifica D1 + sfera anti rotazione su diametro esterno per inserti
NTN / SNR E Design a capacità di carico incrementata per cuscinetti a rulli cilindrici ed orientabili a rulli
NTN / SNR EA Cuscinetti orientabili a rulli a capacità incrementata e gabbia in acciaio
NTN / SNR EM Cuscinetti orientabili a rulli a capacità incrementata e gabbia in ottone
SNR EE/2RS Tenuta stagna su ambo i lati
SNR EC Coperchio di estremità per supporto SNC
NTN En Profilo speciale dei rulli
NTN F Supporto ritto monoblocco e senza fori. Es. SN520F
NTN F1 Supporto ritto monoblocco e con fori. Es. UCP320F1
NTN F2 Supporto senza fori di fissaggio Es. UCP322F2
SNR FD Lubrificante per applicazioni alimentari
SNR FS Guarnizione in feltro per supporto SNC
SNR FT150 Cuscinetti a tenuta stagna per temperature elevate, fino a + 150°C
SNR FT150ZZ Cuscinetti con schermi per temperature elevate, fino a + 150°C
NTN F1 Gabbia massiccia in acciaio
NTN F3 Gabbia massiccia (tornita) in acciaio
SNR F600 Cuscinetti per temperature elevate, per carrelli da forno
SNR F604 Cuscinetti per temperature elevate, per carrelli da forno, lubrificati e schermati
SNR F800 Cuscinetti orientabili a rulli con capacità di carico maggiorata e design speciale per applicazioni vibranti
NTN -G Set di anello interno, rulli e gabbia (cono), per cuscinetti a rulli conici
NTN #G Anello esterno (coppa), per cuscinetti a rulli conici
NTN G Cuscinetto singolo per montaggio universale
SNR G Bussole di smontaggio - filettatura modificata – conforme ad ISO 2982-1
NTN G Supporto fisso che non richiede anello di arresto. Es. SD3130G
NTN G(n) Supporto con fori di fissaggio speciali (n = 1, 2, 3…). Es. UCHB204G6
NTN GD2 Set di due cuscinetti universali in una unica scatola
NTN GL GN GM GH Precarichi (Leggero, Normale, Medio, Elevato)
NTN G1 Gabbia massiccia in ottone
SNR G2 Sistema di ri-lubrificazione per inserti
SNR G14 Gabbia in resina poliammidica
SNR G15 Gabbia in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro
SNR H Bussole di serraggio con dispositivo per iniezione d’olio (es AH24T48H)
NTN HT Design interno speciale per consentire carichi assiali su cuscinetti a rulli cilindrici
NTN HT2 Supporto per alta temperatura, fino a + 200°C
SNR HT200 Cuscinetti con tenute stagne per temperature elevate, fino a + 200°C
SNR HT200ZZ Cuscinetti schermati per temperature elevate, fino a + 200°C
SNR HVZZ Cuscinetti schermati per velocità elevate, fino a 700.000 Dm*N
NTN J Gabbia in lamiera d’acciaio
NTN / SNR K Foro conico 1/12
NTN / SNR K30 Foro conico 1/30
NTN -L Cuscinetti a rulli cilindrici serie NUP senza contro-orletto
NTN #L Contro-orletto per cuscinetti a rulli cilindrici serie NUP
NTN L1 Supporto ritto con lubrificatore e fori di scarico. Es. SN515L1Z
NTN L5 Supporto ritto con foro per lubrificatore e foro di scarico
SNR LA Guarnizione a labirinto per supporto SNC
NTN LLJ Cuscinetto per supporto con tenute a triplo labbro e basso attrito
NTN LLS Cuscinetto per supporto con tenute a triplo labbro
SNR LT Cuscinetti con tenute stagne per bassa temperatura, fino a -40°C
SNR LTZZ Cuscinetti schermati per bassa temperatura, fino a -60°C
NTN LU, LLU Tenuta strisciante in gomma nitrilica (da-20 a +120°C)
NTN LUA, LLUA Tenuta strisciante in gomma poliacrilica (da-15 a +150°C)
NTN LUA1, LLUA1 Tenuta strisciante in elastomero fluorurato (da-30 a +230°C)
NTN LUA2, LLUA2 Tenuta strisciante in gomma siliconica (da -60 a +200°C)
NTN LUA4, LLUA4 Tenuta strisciante in gomma super nitrilica (da +20 a +140°C)
NTN LUAX12, LLUAX12 Tenuta strisciante in gomma super poliacrilica (da-15 a +175°C)
NTN LB, LLB Tenuta non strisciante in gomma nitrilica (da -25 a +120°C)
NTN LBA, LLBA Tenuta non strisciante in gomma poliacrilica (da -10 a +150°C)
NTN LBA1, LLBA1 Tenuta non strisciante in elastomero fluorurato (da -30 a +200°C)
NTN LBA2, LLBA2 Tenuta non strisciante in gomma siliconica (da -100 a +200°C)
NTN LH, LLH Tenuta in gomma nitrilica a bassa coppia di rotolamento (da -25 a +120°C)
NTN LHA, LLHA Tenuta in gomma poliacrilica strisciante a bassa coppia di rotolamento (da -10 a +150°C)
NTN LHA1, LLHA1 Tenuta strisciante a basso attrito in elastomero fluorurato (da - 30 a + 220°C)
NTN LHA2, LLHA2 Tenuta strisciante a basso attrito in gomma siliconica (da - 100 a + 230°C)
NTN LHA4, LLHA4 Tenuta strisciante a basso attrito in gomma super nitrilica (da -20 a +130°C)
NTN LHAX12, LLHAX12 Tenuta strisciante a basso attrito in gomma super poliacrilica (da -10 a +150°C)
NTN LP03 Lubrificante solido standard (da - 20 a + 80°C)
NTN LP05 Lubrificante solido per alta temperatura (da - 20 a + 120°C)
NTN LP06 Lubrificante solido compatibile alimentare (da - 10 a + 100°C, ma massimo + 80°C in continuo)
NTN LP08 Lubrificante solido per elevata temperatura per rullini (da - 20 a + 120°C)
NTN LX Tenuta speciale
NTN L1 Gabbia massiccia in ottone, rivettata
SNR L3 Tenute a triplo labbro per inserti
NTN L417 Grasso: Kyodo Yushi / E5 (da - 30 a + 180°C)
NTN L453 Grasso: Kluber / Asonic HQ72-102 (da - 40 a + 180°C)
NTN L627 Grasso: Exxon / Polyrex EM / Polyree (da - 25 a + 170°C)
SNR M Gabbia massiccia, centrata sui corpi volventi
NTN -N Set di anello esterno, rulli e gabbia, per cuscinetti a rulli cilindrici
NTN #N Anello interno fornito separatamente, per cuscinetti a rulli cilindrici
NTN / SNR N Scanalatura per anello d’arresto sull’anello esterno
NTN N Supporto in acciaio. Es. P315N
NTN N1 Supporto in ghisa duttile GS. Es. P315N1
NTN / SNR NR Scanalatura ed anello d’arresto sull’anello esterno
NTN NRS Scanalatura ed anello d’arresto dal lato opposto rispetto allo standard
NTN / SNR N2 Tacca di bloccaggio
NTN PM Precisione speciale per cuscinetti di motori elettrici
NTN / SNR P42 Classe di precisione speciale: classe 4 per le dimensioni, classe 2 per gli errori di rotazione
NTN P63E Precisione P6 e gioco C3 / requisito della norma DIN per motori elettrici
NTN / SNR P6 Classe di precisione in classe JIS 6
NTN / SNR P5 Classe di precisione in classe JIS 5
NTN / SNR P4 Classe di precisione in classe JIS 4 /BAS 4 per cuscinetti a rulli conici
NTN PK Precisione in classe K per cuscinetti a rulli conici, serie J
NTN / SNR PXn Precisione speciale, con numero progressivo
NTN QD Riempimento di grasso: da 5 a 10%
NTN QE Riempimento di grasso: da 7,5 a 12,5%
NTN QF Riempimento di grasso: da 10 a 15%
NTN QG Riempimento di grasso: da 12,5 a 17,5%
NTN QH Riempimento di grasso: da 15 a 20%
NTN QJ Riempimento di grasso: da 17,5 a 22,5%
NTN QK Riempimento di grasso: da 20 a 25%
NTN QL Riempimento di grasso: da 22,5 a 27,5%
NTN QM Riempimento di grasso: da 25 a 30%
NTN QP Riempimento di grasso: da 27,5 a 32,5%
NTN QQ Riempimento di grasso: da 30 a 40%
NTN QR Riempimento di grasso: da 35 a 45%
NTN QS Riempimento di grasso: da 40 a 50%
NTN QT Riempimento di grasso: più del 50%
SNR S Diametro esterno sferico
NTN Snn Protocollo specifico di collaudo (S20: Ferroviario; S30: Eolico) (S10: Motori di Trazione; S80: Aeronautico)
NTN ST Design interno modificato (basso attrito)
NTN STVn Design interno modificato (basso attrito) (n = 1, 2, 3...)
SNR SV Tenuta V-Ring completa per supporto SNC
SNR TA Tenuta Taconite per supporto SNC
NTN TKBAnnnn Distanziale speciale. Nnnn: numero di serie
NTN TKZnnnn Distanziale speciale. Nnnn: numero di serie
NTN TKBNnnnn Distanziale speciale. Nnnn: numero di serie
NTN T1 Gabbia in resina fenolica
NTN T2 Gabbia in plastica (nylon o teflon)
NTN T2X Gabbia in resina poliammidica speciale per cuscinetti a sfere schermati
NTN T2X Gabbia in resina poliammidica PA46 per cuscinetti a rulli cilindrici
NTN T6 Gabbia PEEK per cuscinetti a doppia corona di rulli cilindrici
SNR T04 Inserti per temperatura di esercizio fino a - 40°C
SNR T20 Inserti per temperatura di esercizio fino a + 200°C
NTN U Acciaio a tutta tempra (cuscinetti a rulli conici)
NTN UA Cuscinetti orientabili a rulli a capacità di carico maggiorata per applicazioni vibranti
NTN UP Ultra precisione
SNR V Design interno per cuscinetti orientabili a rulli
NTN V Cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento
NTN Vn Specifica: raggruppa altri suffissi (n = 1, 2, 3...)
NTN VS1, VS2 Tolleranza speciale per cuscinetti vibro vagli
NTN W3 Inserto con grano di serraggio di tipo appuntito
NTN W5 Inserto con grano di serraggio di tipo appuntito ma diverso da W3
NTN W6 Inserto con grano di serraggio di tipo appuntito ma diverso da W5
SNR W33 Scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
NTN Xn Smusso speciale n: 1, 2…
SNR Y Gabbia in lamiera di ottone per cuscinetti a sfere con sezione sottile
NTN Z Supporto ritto con tenute tipo Z in gomma
NTN / SNR Z Schermo metallico di protezione da un solo lato
NTN Z2 Supporto ritto con guarnizione in feltro
NTN / SNR ZZ Schermo metallico di protezione bilaterale
NTN ZA, ZZA Schermo metallico smontabile
NTN Z1, ZZ1 Schermo metallico in acciaio inox
NTN 2AS Grasso: Shell / Alvania Grease S2 (da - 25 a + 120°C)
NTN 3AS Grasso: Shell / Alvania Grease S3 (da - 25 a + 135°C)
NTN -3, -2, -0 Precisioni secondo le norme AFBMA per cuscinetti a rulli conici in pollici
NTN 5C Grasso: Chevron / SRI-2 (da - 29 a + 177°C)
NTN 5K Grasso: Kyodo Yushi / Multemp SRL (da - 40 a + 150°C)
NTN 5S Grasso: Shell / Aero Shell Grease 7 (da - 73 a + 149°C)
NTN 6K Grasso: Kluber / Isoflex Super LDS 18 (da - 60 a + 130°C)