Caratteristiche tecniche
TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool
Valigetta di montaggio a freddo
Kit di utensili che consentono di montare i cuscinetti in modo rapido, preciso e sicuro. Perfetto per il montaggio anche di altri componenti come anelli di tenuta, pignoni e pulegge.
Kit di utensili che consentono di montare i cuscinetti in modo rapido, preciso e sicuro. Perfetto per il montaggio anche di altri componenti come anelli di tenuta, pignoni e pulegge.

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali Lunghezza 430 mm Larghezza 320 mm Altezza 100 mm Diametro min alesaggio cuscinetto 10 mm Diametro max alesaggio cuscinetto 50 mm Diametro min esterno cuscinetto 26 mm Diametro max esterno cuscinetto 110 mm Peso 4,8 kg