Caratteristiche tecniche
TOOL LASERTEMP 301 / IR thermometer
Termometro ad infrarossi
Termometro a infrarossi con puntatore laser che consente di eseguire una diagnosi preliminare del funzionamento delle macchine grazie a una misurazione precisa della temperatura, in tutta sicurezza, a distanza o tramite sonda di contatto.
Termometro a infrarossi con puntatore laser che consente di eseguire una diagnosi preliminare del funzionamento delle macchine grazie a una misurazione precisa della temperatura, in tutta sicurezza, a distanza o tramite sonda di contatto.

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali Lunghezza 175 mm Larghezza 110 mm Altezza 45 mm Temperatura min rilevata -50 °C Temperatura max rilevata 850 °C Ottica D.S:30:1 Emissività Réglable de 0,10 à 1,00 Peso 0,23 kg