Caratteristiche tecniche
TOOL SMART TEMP L / induction heater
Apparecchi di riscaldamento

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali Lunghezza 540 mm Larghezza 275 mm Altezza 365 mm Diametro min alesaggio cuscinetto 20 mm Diametro max esterno cuscinetto 600 mm Potenza max assorbita 8 kVA Tensione max 400 V Intensità max 20 A Frequenza 50 Hz Regolazione temperatura max 240 °C Mantenimento temperatura a fine ciclo Oui/Yes Smagnetizzazione Oui Massimo peso del pezzo 200 kg Larghezza max 180 mm Peso 85 kg