Caratteristiche tecniche
TOOL SMART TEMP XL / induction heater
Apparecchi di riscaldamento

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali Lunghezza 850 mm Larghezza 410 mm Altezza 1.050 mm Diametro min alesaggio cuscinetto 30 mm Diametro max esterno cuscinetto 1.000 mm Potenza max assorbita 12,8 kVA Tensione max 400 V Intensità max 32 A Frequenza 50 Hz Regolazione temperatura max 240 °C Mantenimento temperatura a fine ciclo Oui/Yes Smagnetizzazione Oui Massimo peso del pezzo 400 kg Larghezza max 315 mm Peso 157 kg