Caratteristiche tecniche
UCP.204-12
flangiato
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
A 38 mm A1 22 mm B 31 mm d 19,05 mm G M6x1 H 33,3 mm H1 15 mm H2 65 mm J 95 mm L 127 mm L1 42 mm N 13mm N1 19 mm s1 15,5 mm S 12,7 mm -
Prestazioni
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,67 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,7 Nm Designazione alloggiamento P204- Designazione cuscinetto UC204-12G2