Caratteristiche tecniche
UCP.205-16
flangiato
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
A 38 mm A1 26 mm B 34 mm d 25,4 mm G M6x1 H 36,5 mm H1 16 mm H2 70 mm J 105 mm L 140 mm L1 42 mm N 13mm N1 19 mm s1 17 mm S 14,3 mm -
Prestazioni
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,8 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,7 Nm Designazione alloggiamento P205- Designazione cuscinetto UC205-16G2