Caratteristiche tecniche
UCP.210
flangiato
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
A 60 mm A1 39 mm B 51,6 mm d 50 mm G M6x1 H 57,2 mm H1 22 mm H2 114 mm J 159 mm L 206 mm L1 65 mm N 20mm N1 25 mm s1 25,8 mm S 19 mm -
Prestazioni
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 3 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 22 Nm Designazione alloggiamento P210- Designazione cuscinetto UC210G2