Caratteristiche tecniche
WS81109
Rondella di cuscinetti assiali
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello interno
Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 65 mm d1 47 mm B 4 mm rs min 0,6 mm Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C