Caratteristiche tecniche

XGB 41930

Cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 77 mm
    Diametro interno 1 42 mm
    Larghezza 1 39 mm
    Peso 723 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 8200893832
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati