Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

10R71924CVUJ84 - SNR

10R71924CVUJ84

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno165 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno134,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno150,65 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno157,34 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico30 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4
Peso1,18 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico67,3 kN
C0 - Capacità carico statico78,8 kN
Cu - Carico limite a fatica3,5 kN
f0 - Coefficiente16.602
Fattore K spostamento assiale0.84
Livello di precarico8
Valore del precarico1,03 kN
Rigidità assiale196 N/µm
Rigidità radiale1000 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio12500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8100 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)12,265 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)14,735 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)10,472 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)5,236 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,454 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI124,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI124,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE160,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE160,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image