Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 31 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 63,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 93,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 0 b - Larghezza della scanalatura 0 mm k - Diametro del foro 0 mm Classe di gioco radiale C0 Peso 0,98 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 155 kN C0 - Capacità carico statico 148 kN Cu - Carico limite a fatica 18 kN e - Coefficiente 0.23 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.89 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.95 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.4 N lim - Velocità meccanica limite 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,62 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,38 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,294 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,147 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 63,4 mm da min - Diametro minimo spalla AI 63,4 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 0 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 91 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors