Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 34 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 69,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 102,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 6,9 mm k - Diametro del foro 3 mm Riferimento bussola associata H312E Classe di gioco radiale CN Peso 1,29 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 187 kN C0 - Capacità carico statico 181 kN Cu - Carico limite a fatica 22,1 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.78 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.84 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.23 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 69 mm da max - Diametro massimo spalla AI 69,2 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 65 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 102,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors