• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

10X22212EAKW33EEC3 - NTN

10X22212EAKW33EEC3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno34 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno69,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno102,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6,9 mm
k - Diametro del foro3 mm
Riferimento bussola associataH312E
Classe di gioco radialeC3
Peso1,29 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico187 kN
C0 - Capacità carico statico181 kN
Cu - Carico limite a fatica22,1 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.78
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.23
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI69 mm
da max - Diametro massimo spalla AI69,2 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto65 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image