• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

10X22217EAW33EEL - SNR

10X22217EAW33EEL

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno44 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno97,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno140,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7,05 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso2,99 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico324 kN
C0 - Capacità carico statico330 kN
Cu - Carico limite a fatica38 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.07
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.57
N lim - Velocità meccanica limite1100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,634 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,366 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,369 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,185 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,424 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI96 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE140,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image