Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato
File 3D
Scheda tecnica
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 25 mm |
D - Diametro Esterno | 52 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 44 mm |
C - larghezza anello esterno | 15 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 33,3 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 45,3 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,221 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 12,1 kN |
C0 - Capacità carico statico | 3,3 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,15 kN |
e - Coefficiente | 0.27 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.48 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.37 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.66 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 13000 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 16000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 4,892 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 7,108 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,408 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 5,15 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 30 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 47 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |