Torna

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato
ScaricaFile 3D
Scheda tecnica
ContattaciCARATTTERISTICHE TECNICHE | Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 35 mm |
D - Diametro Esterno | 72 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 52 mm |
C - larghezza anello esterno | 17 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 47,7 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 60,8 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,552 kg |

PRESTAZIONI | C - Capacità carico dinamico | 15,8 kN |
C0 - Capacità carico statico | 5,1 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,23 kN |
e - Coefficiente | 0.22 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.94 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.81 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.34 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 9600 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 11000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 6,811 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 9,189 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,426 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 6,505 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | da min - Diametro minimo spalla AI | 41,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 65,5 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |