Torna

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato
ScaricaFile 3D
Scheda tecnica
ContattaciCARATTTERISTICHE TECNICHE | Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 50 mm |
D - Diametro Esterno | 90 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 58 mm |
C - larghezza anello esterno | 20 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 62,7 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 78,8 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,86 kg |

PRESTAZIONI | C - Capacità carico dinamico | 22,7 kN |
C0 - Capacità carico statico | 8,1 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,37 kN |
e - Coefficiente | 0.2 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 3.32 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 3.17 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.9 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 7600 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 8600 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 7,776 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 10,224 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,432 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 7,152 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | da min - Diametro minimo spalla AI | 56,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 83,5 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |