Cuscinetti orientabili a sfere

1201S - NTN

1201S

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,041 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,7 kN
C0 - Capacità carico statico1,27 kN
Cu - Carico limite a fatica0,053 kN
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.8
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.8
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.7
N lim - Velocità limite lub olio26000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso22000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI16 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE28 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined