Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 20 mm |
D - Diametro Esterno | 47 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 14 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,12 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 10 kN |
C0 - Capacità carico statico | 2,61 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,11 kN |
e - Coefficiente | 0.29 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.3 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.2 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.4 |
Nlim - Velocità limite lub olio | 17000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 14000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 25 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 42 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |