Cuscinetti orientabili a sfere

1205C3 - SNR

1205C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno33 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno43,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,14 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,1 kN
C0 - Capacità carico statico3,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,15 kN
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.41
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.3
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.56
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite18000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,899 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,101 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,181 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,59 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined