Cuscinetti orientabili a sfere

1206.C3 - SNR

1206.C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno40,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno52,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,22 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico15,6 kN
C0 - Capacità carico statico4,65 kN
Cu - Carico limite a fatica0,21 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.56
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.96
N ref - Velocità termica di riferimento11000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,8 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,2 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,588 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,794 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,414 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined