Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 16 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 40,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 51,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Riferimento bussola associata H206 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,22 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 15,4 kN C0 - Capacità carico statico 4,65 kN Cu - Carico limite a fatica 0,21 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.7 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.57 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.98 N ref - Velocità termica di riferimento 11000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 15000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,792 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,208 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,549 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,775 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,414 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 35 mm da max - Diametro massimo spalla AI 38 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 33 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 57 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm