Cuscinetti orientabili a sfere

1206SC3 - NTN

1206SC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,22 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico15,8 kN
C0 - Capacità carico statico4,65 kN
Cu - Carico limite a fatica0,19 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.6
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.5
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.9
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined