Cuscinetti orientabili a sfere

1207SKC3 - NTN

1207SKC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Riferimento bussola associataH207X
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,33 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico15,9 kN
C0 - Capacità carico statico5,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,21 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.8
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.7
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.2
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI46 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto38 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined