Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 150 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 107,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 130,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Riferimento bussola associata H217 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 2,035 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 48,6 kN C0 - Capacità carico statico 20,8 kN Cu - Carico limite a fatica 0,87 kN e - Coefficiente 0.17 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.87 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.69 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 5.71 N ref - Velocità termica di riferimento 5000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 9,24 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 11,76 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,162 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,081 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,44 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 94 mm da max - Diametro massimo spalla AI 105 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 90 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 141 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm